40IMX35D05D12-8G
Bel Fuse
Power Solutions
40IMX35D05D12-8G
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/40imx35d05d12_8g/40imx35d05d12_8g.prj},{NB=40IMX35D05D12-8G},{PN=40IMX35D05D12-8G},{DESC=Rugged BMP Melcher™ DC-DC Converter, Power 30.8W, Output 5/12/12/5VDC, 1.4/0.7/0.7/1.4A, Input 18-75VDC, RoHS Compliant},{POWER=30,8},{VIN=18-75},{OV=5/12/12/5},{OC=1.4/0.7/0.7/1.4},{OT=-40 to 85},{SHA256=NuGTZIqu0dzCgZfIklpG2AjN1HnvjlS9Uygt0Zs4wSg=},{INAME=00025__imx352dseries2denclosed}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
40imx35d05d12_8g - Bel Power Solutions
Bill of material
40IMX35D05D12-8G
Part Number
40IMX35D05D12-8G
Description
Rugged BMP Melcher™ DC-DC Converter, Power 30.8W, Output 5/12/12/5VDC, 1.4/0.7/0.7/1.4A, Input 18-75VDC, RoHS Compliant
Power
30,8
W
Voltage Input
18-75
VDC
Output Voltage
5/12/12/5
VDC
Output Current
1.4/0.7/0.7/1.4
A
Operating Temperature
-40 to 85
°C
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성