국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
408 42.000
Gühring
Reiben
Durchgangsloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_reaming/catalog_reaming_throughhole/catalog_408.prj},{NB=408 42.000},{J21=408 42.000},{A11=42},{B3=56},{B5=56},{B6=40},{B71=54.600},{C12=2},{C2=190},{C3=19},{D1=10},{H21=0},{H22=0},{D7=0.362},{BLD=5},{ID12000=9004080420000},{ID12100=0},{A64=32},{B8=1.400},{C14=0},{C15=0},{C32=0.021},{D3=7},{D8=1},{D9=0},{E6=45},{G2=2},{J7=0},{J22=HSS-E AUFST-REIBAHLE 42,000 DIN 219RN FO},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN 219},{A91=H7},{C11=FDA},{F1=R},{NSM=DIN4000-126},{D2=L},{H11=HSS-E},{H5=DAMPF ANGELASSEN},{J6=FDA01900200},{DATE=2018-08-14},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9004080420000.dxf},{ID10003=9004080420000.stp},{ID10004=9004080420000_prop.xml},{ID10005=A_9004080420000.xml},{ID11001=HSS-E},{ID11002=DAMPF ANGELASSEN},{ID12001=AUFSTECK-REIBAHLE}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 19
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
408 - DIN 219 AUFSTECK-REIBAHLE
Bill of material
408 42.000
Identifizierende Bestellnummer
408 42.000
408 42.000
Produktbezeichnung
HSS-E AUFST-REIBAHLE 42,000 DIN 219RN FO
HSS-E AUFST-REIBAHLE 42,000 DIN 219RN FO
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
Normnummer
DIN 219
Schneidendurchmesser min.
42
42
mm
Zu erzeugende Bohrung, ISO-Toleranzklasse
H7
Kraglänge
56
56
mm
Gesamtlänge
56
56
mm
Schneidenlänge max.
40
40
mm
Funktionslänge
54.600
54.600
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
FDA
Aufnahmeform, maschinenseitig
2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
190
190
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
19
19
mm
Schneidrichtung
R
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-126
Anzahl Schneiden
10
10
Drallrichtung
L
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
Kühlschmierstoffeintritt
0
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
DAMPF ANGELASSEN
Masse (Gewicht)
0.362
0.362
kg
Bildkennung
5
Trennstellencodierung, maschinenseitig
FDA01900200
FDA01900200
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성