A407738-2525
FOR Fittings
Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/4_flanges/407738.prj},{NB=A407738-2525},{CODE=A407738-2525},{FILENAME=A407738-2525_00},{F=M36x2-6g},{A=57,15},{B=27,76},{C=13},{I=31},{I1=58},{L=46}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
FOR Fittings
Description
407738 - 90° MALE DIN S SERIES - SAE 6000 PSI FLANGE
Bill of material
A407738-2525
Code
A407738-2525
A407738-2525
Thread
M36x2-6g
M36x2-6g
A
57,15
57,15
mm
B
27,76
27,76
mm
C
13
13
mm
I
31
31
mm
I1
58
58
mm
L
46
46
mm
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성