A407046-2533
FOR Fittings
Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/4_flanges/407046.prj},{NB=A407046-2533},{CODE=A407046-2533},{FILENAME=A407046-2533_01},{F=G1\"-11 A GAS},{A=52,37},{B=26,19},{C=11},{I=25},{I1=48}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
FOR Fittings
Description
407046 - 90° MALE BSP - SAE 3000 PSI FLANGE
Bill of material
A407046-2533
Code
A407046-2533
A407046-2533
Thread
G1"-11 A GAS
G1"-11 A GAS
A
52,37
52,37
mm
B
26,19
26,19
mm
C
11
11
mm
I
25
25
mm
I1
48
48
mm
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성