국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
406 15.000
Gühring
Reiben
Durchgangsloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_reaming/catalog_reaming_throughhole/catalog_406.prj},{NB=406 15.000},{J21=406 15.000},{A11=15},{B3=129.000},{B4=124.000},{B5=204},{B6=50},{B71=128.100},{C4=80.000},{C12=20},{C2=20},{D1=3},{H21=0},{H22=0},{D7=0.244},{BLD=1},{ID12000=9004060150000},{ID12100=0},{B8=0.900},{C14=8},{C15=5},{D3=45},{D8=0},{D9=0},{E6=45},{G2=2},{J7=0},{E1=90},{J22=HSS-E MA,-REIBAHLE 15,000 DIN208-C RN MK},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN 208},{A91=H7},{C11=MKG},{F1=R},{NSM=DIN4000-126},{D2=L},{H11=HSS-E},{H5=OHNE},{J6=MKG00202085},{DATE=2017-08-09},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9004060150000.dxf},{ID10003=9004060150000.stp},{ID10004=9004060150000_prop.xml},{ID10005=A_9004060150000.xml},{ID11001=HSS-E},{ID11002=BRIGHT FINISH},{ID12001=SCHAEL-REIBAHLE}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 27
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
406 - DIN 208 SCHAEL-REIBAHLE
Bill of material
406 15.000
Identifizierende Bestellnummer
406 15.000
406 15.000
Produktbezeichnung
HSS-E MA,-REIBAHLE 15,000 DIN208-C RN MK
HSS-E MA,-REIBAHLE 15,000 DIN208-C RN MK
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
HSS-E
Normnummer
DIN 208
Schneidendurchmesser min.
15
15
mm
Zu erzeugende Bohrung, ISO-Toleranzklasse
H7
Kraglänge
129.000
129.000
mm
Nutzlänge
124.000
124.000
mm
Gesamtlänge
204
204
mm
Schneidenlänge max.
50
50
mm
Funktionslänge
128.100
128.100
mm
Schaftlänge
80.000
80.000
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
MKG
Aufnahmeform, maschinenseitig
20
Aufnahmegröße, maschinenseitig
20
20
Schneidrichtung
R
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-126
Anzahl Schneiden
3
Drallrichtung
L
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
Kühlschmierstoffeintritt
0
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
OHNE
Masse (Gewicht)
0.244
0.244
kg
Bildkennung
1
Trennstellencodierung, maschinenseitig
MKG00202085
MKG00202085
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성