국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
404 18.000
Gühring
Reiben
Sackloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_reaming/catalog_reaming_blindhole/catalog_404.prj},{NB=404 18.000},{J21=404 18.000},{A11=18.000},{B3=144.000},{B4=139.000},{B5=219},{B6=56},{B71=143.100},{C4=80.000},{C12=20},{C2=20},{D1=8},{H21=0},{H22=0},{D7=0.238},{BLD=1},{ID12000=9004040180000},{ID12100=0},{B8=0.900},{C14=8},{C15=5},{D8=1},{D9=0},{E6=45},{G2=0},{J7=0},{J22=HSS-E MA,-REIBAHLE 18,000 DIN 208-A RN},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN 208},{A91=H7},{C11=MKG},{F1=R},{NSM=DIN4000-126},{D2=N},{H11=HSS-E},{H5=OHNE},{J6=MKG00202085},{DATE=2017-08-09},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9004040180000.dxf},{ID10003=9004040180000.stp},{ID10004=9004040180000_prop.xml},{ID10005=A_9004040180000.xml},{ID11001=HSS-E},{ID11002=BLANK},{ID12001=MASCHINEN-REIBAHLE},{ID12007=mm}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 36
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
404 - DIN 208 MASCHINEN-REIBAHLE
Bill of material
404 18.000
Identifizierende Bestellnummer
404 18.000
404 18.000
Produktbezeichnung
HSS-E MA,-REIBAHLE 18,000 DIN 208-A RN
HSS-E MA,-REIBAHLE 18,000 DIN 208-A RN
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
HSS-E
Normnummer
DIN 208
Schneidendurchmesser min.
18.000
18.000
mm
Zu erzeugende Bohrung, ISO-Toleranzklasse
H7
Kraglänge
144.000
144.000
mm
Nutzlänge
139.000
139.000
mm
Gesamtlänge
219
219
mm
Schneidenlänge max.
56
56
mm
Funktionslänge
143.100
143.100
mm
Schaftlänge
80.000
80.000
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
MKG
Aufnahmeform, maschinenseitig
20
Aufnahmegröße, maschinenseitig
20
20
Schneidrichtung
R
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-126
Anzahl Schneiden
8
8
Drallrichtung
N
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
Kühlschmierstoffeintritt
0
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
OHNE
Masse (Gewicht)
0.238
0.238
kg
Bildkennung
1
Trennstellencodierung, maschinenseitig
MKG00202085
MKG00202085
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성