5019297
HAWLE
Gate Valves
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/at_valves/4027e3.prj},{NB=5019297 4027E3 DN125 - PN16 (400)},{IN=5019297},{LOD=400},{DN=125},{PN=PN16},{P=144},{D1=144},{D2=208},{E=143},{H=421},{H1=525},{L=494},{B=285},{A=19.3},{CS=38},{WS=3},{D=24},{W=37.5},{PL=Link},{T=96},{E1=77.93},{HA1=469.5},{HA=173},{AR=37},{HG=496.0},{FI=0.0},{FI2=0.0},{L1=0.0},{H2=0.0},{H3=0.0},{H4=0.0},{H5=0.0},{H6=0.0},{H7=0.0},{H2X=0.00},{H3X=0.00},{HX1=0.0},{HX2=0.0},{HX3=0.0},{HX4=0.0},{HX5=0.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
4027E3 - E3 VRS-Socket valve
Bill of material
5019297
Item Number
5019297
5019297
LOD Level
400
200
400
200
Nominal Diameter
125
125
mm
Pressure Rating
PN16
ØPipe
144
144
mm
Valve
144
144
mm
Valve
208
208
mm
Valve
143
143
mm
Valve
421
421
mm
Valve
525
525
mm
Valve
494
494
mm
Valve
285
285
mm
Spindle
19.3
19.3
mm
Spindle
38
38
mm
Spindle
3
°
Ød1 Spindle
24
24
mm
Weight
37.5
37.5
kg
Product Link
Link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성