A402240-3242
FOR Fittings
Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/4_flanges/402240.prj},{NB=A402240-3242},{CODE=A402240-3242},{FILENAME=A402240-3242},{F=G1\"1/4-11 GAS},{A=58,72},{B=30,18},{C=11},{D=22},{I=21},{T=41}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
FOR Fittings
Description
402240 - STRAIGHT SAE FLANGE 3000 PSI WITH BSPP FEMALE PORT
Bill of material
A402240-3242
Code
A402240-3242
A402240-3242
Thread
G1"1/4-11 GAS
G1"1/4-11 GAS
A
58,72
58,72
mm
B
30,18
30,18
mm
C
11
11
mm
D
22
22
mm
I
21
21
mm
T
41
41
mm
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성