국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
401 1.800
Gühring
Reiben
Sackloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_reaming/catalog_reaming_blindhole/catalog_401.prj},{NB=401 1.800},{J21=401 1.800},{A11=1.800},{B3=22},{B4=22.000},{B5=46},{B6=10.000},{B71=MIN},{C4=24.000},{C12=1},{C2=18},{C3=1.800},{D1=4},{H21=0},{H22=0},{D7=0.001},{BLD=1},{ID12000=9004010018000},{ID12100=0},{B8=MIN},{C14=0},{C15=5},{C33=-0.025},{D8=1},{D9=0},{E6=15},{G2=0},{J7=0},{J22=HSS-E MA,-REIBAHLE DIN 212-1 - A H7},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN 212-1},{A91=H7},{C11=ZYL},{C31=h9},{F1=R},{NSM=DIN4000-126},{D2=N},{H11=HSS-E},{H5=OHNE},{J6=ZYL00180105},{DATE=2018-07-06},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9004010018000.dxf},{ID10003=9004010018000.stp},{ID10004=9004010018000_prop.xml},{ID10005=A_9004010018000.xml},{ID11001=HSS-E},{ID11002=BLANK},{ID12001=MASCHINEN-REIBAHLE}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
401 - DIN 212-1 MASCHINEN-REIBAHLE
Bill of material
401 1.800
Identifizierende Bestellnummer
401 1.800
401 1.800
Produktbezeichnung
HSS-E MA,-REIBAHLE DIN 212-1 - A H7
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
Normnummer
DIN 212-1
Schneidendurchmesser min.
1.800
1.800
mm
Zu erzeugende Bohrung, ISO-Toleranzklasse
H7
Kraglänge
22
22
mm
Nutzlänge
22.000
22.000
mm
Gesamtlänge
46
46
mm
Schneidenlänge max.
10.000
10.000
mm
Funktionslänge
mm
Schaftlänge
24.000
24.000
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
Aufnahmegröße, maschinenseitig
18
18
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
1.800
1.800
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
Schneidrichtung
R
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-126
Anzahl Schneiden
4
4
Drallrichtung
N
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
Kühlschmierstoffeintritt
0
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
OHNE
Masse (Gewicht)
0.001
0.001
kg
Bildkennung
1
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00180105
ZYL00180105
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성