??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
FM
Descrizione
400316 - STAFFA FISSAGGIO 180°
Lista materiale
400316
Codice
400316
Diametro
140 mm
Diametro
105.5 mm
Lunghezza
75 mm
Lunghezza
3 mm
Lunghezza
145 mm
Diametro
10.5 mm
Lunghezza
18 mm
Interasse
28 mm
Lunghezza
59.5 mm
Lunghezza
113 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD