??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
FM
Descrizione
400302 - STAFFA FISSAGGIO 90°
Lista materiale
400302
Codice
400302
Lunghezza
191 mm
Lunghezza
121 mm
Lunghezza
60 mm
Diametro
106 mm
Diametro
140 mm
Lunghezza
84 mm
Lunghezza
3 mm
Lunghezza
27 mm
Interasse
22.5 mm
Diametro
10.5 mm
Diametro
8.5 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD