??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
FM
Descripción
400302 - SOPORTE DE FIJACIÓN 90°
Lista de materiales
400302
Código
400302
Longitud
191 mm
Longitud
121 mm
Longitud
60 mm
Diámetro
106 mm
Diámetro
140 mm
Longitud
84 mm
Longitud
3 mm
Longitud
27 mm
Interaxis
22.5 mm
Diámetro
10.5 mm
Diámetro
8.5 mm
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD