??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FM
Description
400302 - BRIDE DE FIXAGE 90°
Nomenclature
400302
Code
400302
Longueur
191 mm
Longueur
121 mm
Longueur
60 mm
Diamètre
106 mm
Diamètre
140 mm
Longueur
84 mm
Longueur
3 mm
Longueur
27 mm
Interaxis
22.5 mm
Diamètre
10.5 mm
Diamètre
8.5 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés