??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
FM
Description
400292/A - HORIZONTAL FIXING BRACKET
Bill of material
400292/A
Code
400292/A
Length
78.5 mm
Length
50.5 mm
Diameter
10.5 mm
Length
103.5 mm
Length
25 mm
Length
11 mm
Length
200 mm
Interaxis
160 mm
Length
88 mm
Length
219 mm
Length
255 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)