5001513
HAWLE
Gate Valves
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/at_valves/4000e1plus.prj},{NB=5001513 4000E1+ DN150 - PN10 PN16 (400)},{IN=5001513},{LOD=400},{DN=150},{PN=PN10 PN16},{D=285},{C=17.0},{K=240},{D4=209},{F=4.0},{Q=8},{T=M 20},{D2=23},{A=19.3},{CS=30},{D1=20.0},{H=432.0},{H1=575.0},{L=210},{B=275},{W=34.0},{PL=Link},{HA1=482.0},{HA=173},{AR=37},{HG=508.5},{DX=12.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
4000E1+ - E1+ valve with flanges, short, with DUPLEX spindle
Bill of material
5001513
Item Number
5001513
5001513
LOD Level
400
200
400
200
Nominal Diameter
150
150
mm
Pressure Rating
PN10 PN16
PN10 PN16
ØD Flange
285
285
mm
Flange
17.0
17.0
mm
ØK Flange
240
240
mm
Ød4 Flange
209
209
mm
f Flange
4.0
4.0
mm
Bolts Qty.
8
8
Bolts Thread
M 20
M 20
Bolts Ød2
23
23
mm
a Spindle
19.3
19.3
mm
c Spindle
30
30
mm
Ød1 Spindle
20.0
20.0
mm
Valve
432.0
432.0
mm
Valve
575.0
575.0
mm
Valve
210
210
mm
Valve
275
275
mm
Weight
34.0
34.0
kg
Product Link
Link
DX
12.0
12.0
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성