??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Компания
HAWLE
Описание
4000 - Service valve with flanges, short
Спецификация
5001282
номер предмета
Уровень LOD
Номинальный размер
mm
Уровень давления
PN16
ØD фланец
mm
фланец
mm
ØK фланец
mm
Ød4 фланец
mm
f фланец
3 mm
количество винтов
4
Болты нить
Болты Ød2
mm
a Шпиндель
10.3 mm
c Шпиндель
20 mm
w° Шпиндель
3 °
Ød1 Шпиндель
16.0 mm
задвижка
mm
задвижка
mm
задвижка
mm
задвижка
mm
Вес
kg
Ссылка на продукт
Link
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей