??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
HAWLE
Beschreibung
4000 - Hausanschluss-Schieber mit Flansche kurz
Stückliste
5001282
Artikelnummer
LOD-Ebene
Nennweite
mm
Druckstufe
PN16
ØD Flansch
mm
Flansch
mm
ØK Flansch
mm
Ød4 Flansch
mm
f Flansch
3 mm
Schrauben Anzahl
4
Schrauben Gewinde
Schrauben Ød2
mm
a Spindel
10.3 mm
c Spindel
20 mm
w° Spindel
3 °
Ød1 Spindel
16.0 mm
Schieber
mm
Schieber
mm
Schieber
mm
Schieber
mm
Gewicht
kg
Produktlink
Link
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen