??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Colson Group
Description
400-7700 Series - Durable and Excellent Mobility Caster
Bill of material
421-2 1/2
Part Number
421-2 1/2
Series
Series 400-7700
Fastening Type
Wheel Diameter
Дюйм
Fastening Size
3 5/8" x 2 1/2"
Bolt Hole Spacing
2 15/16" x 1 3/4"
Mounting Bolt Dia.
5/16 Дюйм
Tread Width
Дюйм
Wheel Type
Bearing Type
Brake Type
Thread Guard
Mount Height
3 5/16 Дюйм
Swivel Radius
2 3/8 Дюйм
Capacity
100 lbs
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей