??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
40_LA05CC - Rear panel seat
Bill of material
LA05CC-408-1420-L50
cnsorderno
LA05CC-408-1420-L50
Serial code
LA05CC
texture of material
A6063-T5
surface treatment
Sandblasting oxidation
Profile type
408
Specifications
1420
L
mm
Введите значение для L
mm
cm
inch
ft
weight
130.0 g/m
INFOTEXT
Official website
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей