ATS02-H4042-L50
怡合达3D电子图库
铝合金型材/配件产品
40系列
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_profile/40series/40_ats02.prj},{NB=ATS02-H4042-L50},{CODE=ATS02},{MAT=A6063-T6},{SUR=moshadianyong},{SPE=H4042},{L=50.0},{LPOOL=[50:6000/0.5]},{SD=40X42},{MZ=1.65},{CSA=597.61},{LX=10.39x10*4},{LY=12.53x10*4},{LWK=N/A},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
40_ATS02 - 机械防护栏40系列铝合金型材
明细表
ATS02-H4042-L50
代码
ATS02
材质
A6063-T6
表面处理
磨砂电泳
规格
H4042
H4042
L最小单位0.5
mm
Enter value for L
L最小单位0.5
mm
cm
inch
ft
確定
截面尺寸
40X42
40X42
每米重量
1.65
1.65
kg/m
截面积
597.61
597.61
mm2
截面惯性距
10.39x10*4
10.39x10*4
截面惯性距
12.53x10*4
12.53x10*4
增加两端面螺纹孔加工
不追加螺纹孔
LM(左端面增加螺纹孔)
RM(右端面增加螺纹孔)
DM(增加两端面螺纹孔加工)
不追加螺纹孔
LM(左端面增加螺纹孔)
RM(右端面增加螺纹孔)
DM(增加两端面螺纹孔加工)
网址
网站连接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型