40-450-LPI
Bel Fuse
Signal Transformer
40-450-LPI
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/40_450_lpi/40_450_lpi.prj},{NB=40-450-LPI},{PN=40-450-LPI},{DESC=International Low Profile Transformer, 18VA Power, 115V/230V Input, 40VCT Output Series, 20V Output Parallel},{POWERVA=18},{OS=40VCT},{OP=20V},{INPUT=115V/230V},{MOUNTING=Thru Hole Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=0.95 lbs (0.43 kg)},{LENGTH=2.63 in. (66.8 mm)},{WIDTH=2.19 in. (55.6 mm)},{HEIGHT=1.18 in. (30 mm)},{SHA256=LvdQ4sqBgFAqnYmDhAMyWRqjon2RnO5s+Cy0UoNvNS0=},{INAME=00167__2818va292dlpi}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
40_450_lpi - Signal Transformer
Bill of material
40-450-LPI
Part Number
40-450-LPI
Description
International Low Profile Transformer, 18VA Power, 115V/230V Input, 40VCT Output Series, 20V Output Parallel
Power
18
VA
Output Series
40VCT
Output Parallel
20V
Input
115V/230V
V
Mounting
Thru Hole Mount
Frequency
50/60Hz
Hz
Weight
0.95 lbs (0.43 kg)
Length
2.63 in. (66.8 mm)
Width
2.19 in. (55.6 mm)
Height
1.18 in. (30 mm)
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성