??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 7
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descripción
4 Poles S1 AGB 60 Hz (not for use)
Lista de materiales
2216776
Produktabbildung
Número de artículo
Código de tipo
Fabricante
WILO SE
Level Of Detail
Texto corto
Bomba de rotor seco de diseño monobloc con unión embridada
Texto tierno
Bomba centrífuga de rotor seco de una etapa en construcción monobloc para montaje sobre bancada, incluyendo pie en la carcasa de la bomba. Construcción monobloc silenciosa y sin vibraciones con linterna y motor estándar unido de forma rígida (motor normalizado). Con cierre mecánico de fuelle de inundación forzada e independiente del sentido de giro (a partir de 37 kW/4 polos, opcionalmente con un cierre mecánico de cartucho en sistema de extracción trasera para sustituir el cierre mecánico sin desmontar el motor) y rodete reductor de la cavitación. Bridas con conexiones de medición de la presión R 1/8. Todos los componentes de fundición gris cuentan con revestimiento por cataforesis. Las bombas con motores ≥ 5,5 kW cuentan de serie con un sensor PTC a modo de protección de motor. La caja de bornes del motor ≤ 7,5 kW puede estar fabricada en metal o en material sintético. Si es necesario que la caja de bornes sea de metal, deberá solicitar la correspondiente variante especial. Las cajas de bornes del motor > 7,5 kW están siempre fabricadas en metal. *Cierre mecánico para el bombeo de agua hasta Tmax. = +140 °C. Hasta T ≤ +40 °C está permitido un aditivo de glicol de un 20 % a un 40 % de proporción en volumen. Se ha de prever un cierre mecánico alternativo en mezclas agua-glicol con una proporción de glicol de > 40 % hasta como máximo un 50 % de proporción en volumen y una temperatura del fluido de > +40 °C hasta como máximo +120 °C u otros fluidos distintos al agua. En caso de utilizarse mezclas agua-glicol, se recomienda de forma general usar una variante S1 con el cierre mecánico correspondiente.<P level="1"/>
Conexión 1
Flange
Conexión 2
Flange
Ángulo de la primera perforación
°
Ángulo de la primera perforación
22.50 °
Grosor de la brida (incl. canto de la junta)
mm
Grosor de la brida (incl. canto de la junta)
26.00 mm
Diámetro exterior de la brida
mm
Diámetro exterior de la brida
mm
Diámetro agujero para perno
23.00 mm
Diámetro agujero para perno
mm
Diámetro del canto de la junta
mm
Diámetro del canto de la junta
mm
Diámetro nominal empalme 1
Diámetro exterior de la toma
mm
Diámetro exterior de la toma
mm
Grosor del canto de la junta
3.00 mm
Grosor del canto de la junta
3.00 mm
Número de agujeros para tornillos
Número de agujeros para tornillos
8.00
Length gusset/thread
0.000
Length gusset/thread
0.000
Dimensiones
Círculo graduado
mm
Círculo graduado
mm
Connection length
mm
Connection length
mm
Longitud de trabajo
mm
Longitud de trabajo
mm
Length pump housing
mm
Type of drive
Pumps motors
Diameter motor
mm
Centre connection to end motor
mm
Width electrical cabinet
Length electrical cabinet
Centre pump to beginning motor
mm
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
Angle electrical cabinet
90.00 °
Nominal diameter of connection 2
Height of suction end
280.00 mm
Dimensiones
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
BM1
200.00 mm
BM2
150.00 mm
BM3
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
Dimensions
16.00
Dimensions
Dimensions
Dimensions
Diámetro del motor
mm
Dimensions
100.00 mm
Dimensions
mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Width electrical cabinet 1
Dimensions
mm
Dimensions
0
Dimensions
0
Dimensions
0
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD