??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 11
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descrição:
4 Poles - R1 Stratos GIGA MX
Lista de peças
2221756
Produktabbildung
Número de item
Código do tipo
Fabricante
WILO SE
LOD
Pequeno texto
Bomba Inline de alta eficiência com motor IE5 e adaptação eletrónica da capacidade, construção como bomba de rotor seco. Versão como bomba centrífuga de baixa pressão monocelular com ligação de flange e empanque mecânico.
Texto da proposta
Bomba Inline de alto rendimento com motor EC da classe da eficiência energética IE5 conforme a norma IEC 60034-30-2 e adaptação da capacidade eletrónica em modo de construção de rotor seco. A bomba foi concebida como bomba centrífuga de baixa pressão monocelular com ligação de flange e empanque mecânico. A Stratos GIGA foi concebida, em primeiro lugar, para o transporte de água de aquecimento (segundo VDI 2035), água fria e misturas de água e glicol sem substâncias abrasivas em sistemas de aquecimento, ar condicionado e refrigeração. Construção: *Bomba centrífuga de baixa pressão monocelular *Corpo em espiral em modo de construção Inline (conduta de aspiração e bocal de pressão com flanges iguais numa fila), flanges PN 16 – perfuração conforme a norma EN 1092-2 *Conexões de medição da pressão (R 1/8) para sensor da pressão diferencial montado (versão ...-R1 sem sensor de pressão diferencial) *Corpo da bomba e flange do motor de série com revestimento catódico eletro-submersível. *Empanque mecânico para transporte de água até Tmax. = +140 °C. Até T ≤ +40 °C, pode ser misturado glicol com uma percentagem de 20 % a 40 %. Em misturas de água/glicol com percentagens de glicol > 40 % até um máx. de 50 % de quantidade do volume e uma temperatura dos líquidos de > +40 °C até no máx. +120 °C ou outros fluidos diferentes da água, é necessário providenciar um empanque mecânico alternativo. Na utilização de misturas de água e glicol, recomenda-se geralmente a utilização de uma versão S1 com empanque mecânico correspondente. *Tensões de ligação: 3~380 V ±10 % 50/60 Hz; 3~400 V ±10 % 50/60 Hz; 3~440 V ±10 % 50/60 Hz Acessórios: *Consolas para fixação das fundações *Stick IR *Módulo IF PLR *Módulo IF LON *Módulo IF Modbus *Módulo IF BACnet *Módulo IF CAN *Sistema de regulação VR-HVAC/CCe-HVAC/SCe-HVAC *Kits de sensores da pressão diferencial (DDG) 0-10 V para bombas na versão ...–R1 Equipamento de série: *Nível de operação com um botão para: **Bomba On/Off **Ajuste do valor nominal ou da velocidade **Seleção do modo de controlo: Δp-c (pressão diferencial constante), Δp-v (pressão diferencial variável), regulador PID, n-constant (modo de controlo) **Seleção do modo de funcionamento no caso de utilização de bomba dupla (funcionamento principal/reserva, funcionamento paralelo) **Configuração dos parâmetros de funcionamento **Confirmação do erro *Visor da bomba para a visualização de: **Modo de controlo **Valor nominal (p. ex., pressão diferencial ou velocidade) **Mensagens de erro e de advertência **Valores reais (p. ex., consumo de potência, valor real do sensor) **Dados de funcionamento (p. ex., horas de funcionamento, consumo de energia) **Dados de estado (p. ex., estado do relé SSM e SBM) **Dados do aparelho (p. ex., nome da bomba) Funções adicionais: *Interfaces: Entrada de comando "Prioritariamente Off", "Alternância externa das bombas" (apenas no funcionamento de bomba dupla), entrada analógica de 0-10 V, 2 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA para o modo de controlo (DDC) ou para a alteração à distância do valor nominal, entrada analógica de 0 - 10 V, 2 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA para o sinal de valor real do sensor de pressão, interface IR para a comunicação sem fios com monitor de funcionamento e assistência Wilo-IR-Stick, ranhura para módulos IF da Wilo para ligação à gestão técnica centralizada, aviso de avaria e de funcionamento/operacionalidade configurável e sem voltagem, interface para a comunicação de bombas duplas *Motor de corrente trifásica com conversor de frequência *Gestão de bombas duplas integrada *Intervalo de tempo ajustável para a alternância das bombas (no funcionamento de bomba dupla) *Proteção total do motor integrada *Diferentes modos de funcionamento para a aplicação em aquecimento (HV) ou ar condicionado (AC) *Bloqueio de acesso *Diferentes níveis de operação: Standard/Serviço
Designação do produto
ETIM Class (EC)
EC011333
Material da carcaça da bomba
5.1301/EN-GJL-250, com revestimento catódico eletro-submersível
Classe de qualidade da carcaça da bomba
EN-GJL-250 (KTL coated)
Impulsor material/roda da bomba
Ferro fundido
Impulsor material/roda da bomba
EN-GJL-200
Volume flow rate (BEP)
m³/h
Head at flow rate (BEP)
kPa
Fluxo de descarga máxima
m³/h
Altura estática máxima
m
Máx. pressão de operação
16.0 bar
Bomba dupla
false
Ligação elétrica
0
Comprimento do cabo
0 mm
Tensão nominal
400 V
Número de fases
3
Frequência
50. 60 Hz
Corrente nominal
A
Potência do motor (P1)
kW
Potência do motor (P2)
kW
Pump power consumption (solpump)
W
Pump power consumption standby (solstandbypump)
0 W
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.4
Classe de isolamento acc. IEC
F
Velocidade de rotação
1480.0 1/min
Controlo de velocidade do motor
0
Tipo de controlo de velocidade
0
Motor with extended shaft
0
Communication
0
Rádio padrão Bluetooth
0
Rádio padrão WLAN 802.11
0
Rádio padrão WLAN 802.11
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
Contato livre de potencial
0
Com interface de comunicação RS-485
0
Com interface de comunicação RS-232
0
Protocolo de suporte para EtherNet/IP
0
Protocolo de suporte para KNX
0
Protocolo de suporte para PROFIBUS
0
Protocolo de suporte para PROFINET IO
0
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
Supporting protocol for BACnet IP
0
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
Supporting protocol for LIN Bus
0
Min. temperatura média (contínua)
-20.0 °C
Temperatura ambiente
0.0 °C
Connection on supply side
Diameter of connection on supply side
Outer pipe diameter connection inlet side
0 mm
Classe de compressão do flange
PN 16 bar
Connection standard inlet side
EN 1092-2
Conexão 2
Diâmetro da conexão no lado da entrega
Diâmetro da conexão no lado da entrega
mm
Classe de compressão do flange
PN 16 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-2
Forma da flange
Flange
Comprimento incorporado
0 mm
Grau de proteção (IP)
IP55
Self-priming
0
Antideflagrante
0
Standard motor
Motor EC
Classe da eficiência energética do motor
IE5
Empanque mecânico
AQ1EGG
With oval counterflanges
0
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
°
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
°
Angle electrical cabinet 1
0
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
mm
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
mm
Diâmetro externo da flange
mm
Diâmetro externo da flange
mm
Diâmetro do furo do parafuso
mm
Diâmetro do furo do parafuso
mm
Diâmetro do lábio de vedação
mm
Diâmetro do lábio de vedação
mm
Diameter motor
256 mm
Diâmetro interno nominal
mm
Diâmetro interno nominal
mm
Diâmetro externo do tubo, conexão
mm
Diâmetro externo do tubo, conexão
mm
Espessura do lábio de vedação
3 mm
Espessura do lábio de vedação
3 mm
Dimensões
mm
Círculo de inclinação
mm
Círculo de inclinação
mm
Dimensões
mm
Dimensões
mm
Height pump housing
mm
Centre connection to end motor
mm
Length electrical cabinet
446 mm
Distance connection to beginning of motor
mm
Dimensões
mm
Distance connection to electrical cabinet
mm
Length to top side electrical cabinet
404 mm
Width electrical cabinet
308 mm
Número de orifícios dos parafusos
Número de orifícios dos parafusos
Duração do trabalho
mm
Duração do trabalho
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
160 mm
Dimensions
350.000 mm
Dimensions
mm
Dimensions
Dimensions
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
0.000 mm
LC
16.000 mm
LC2
0
LD1
mm
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD