??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 11
HELP_VARIABLE
Компания
Wilo
Описание
4 poles P6
Спецификация
9130595
Produktabbildung
номер предмета
Введите код
производитель
WILO SE
Level Of Detail
Краткий текст
Насос блочного типа с сухим ротором и фланцевым соединением
Тендерный текст
Одноступенчатый центробежный насос с сухим ротором блочного типа для установки на фундаменте, в комплекте с ножкой на корпусе насоса. Блочное исполнение с низким уровнем шума и вибрации с промежуточным корпусом и неподвижно присоединенным унифицированным (стандартным) электродвигателем. С не зависящим от направления вращения сильфонным скользящим торцевым уплотнением с принудительным омыванием (начиная с 37 кВт/4-полюсного исполнения — опционально с картриджным торцевым уплотнением системы Back-Pull-Out для замены скользящего торцевого уплотнения без демонтажа электродвигателя) и снижающим кавитацию рабочим колесом. Фланцы со штуцерами R 1/8 для измерения давления. Все компоненты из серого чугуна имеют катафорезное покрытие. Насосы с электродвигателями ≥ 5,5 кВт серийно оснащаются термодатчиком для защиты электродвигателя. Клеммная коробка электродвигателя ≤ 7,5 кВт может быть изготовлена из металла или синтетического материала. Если для электродвигателя требуется металлическая клеммная коробка, закажите соответствующее специальное исполнение. Клеммные коробки электродвигателя > 7,5 кВт всегда из металла. *Торцевое уплотнение для подачи воды при Tmax. = +140 °C. До T ≤ +40 °C допускается примесь гликоля от 20 до 40 % объемной доли. Для водогликолевых смесей с долей гликоля > 40 до макс. 50 % объемной доли и при температуре перекачиваемой жидкости от > +40 до макс. +120 °C или для других перекачиваемых жидкостей, отличных от воды, требуется предусмотреть наличие альтернативного торцевого уплотнения. При применении водогликолевых смесей рекомендуется использовать один из вариантов S1 с соответствующим торцевым уплотнением.<P level="1"/>
Присоединение 1
Flange
Присоединение 2
Flange
Угол к первой скважине
°
Угол к первой скважине
22.50 °
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
mm
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
mm
Наружный диаметр фланца
mm
Наружный диаметр фланца
mm
Диаметр скважины
mm
Диаметр скважины
mm
Диаметр уплотняющей кромки
mm
Диаметр уплотняющей кромки
mm
Номинальный диаметр соединения 1
Наружный диаметр соединения трубы
mm
Наружный диаметр соединения трубы
mm
Толщина уплотняющей кромки
3.00 mm
Толщина уплотняющей кромки
3.00 mm
Количество отверстий под болты
Количество отверстий под болты
8.00
Length gusset/thread
0.000
Length gusset/thread
0.000
Размеры
Диаметр шага
mm
Диаметр шага
mm
Connection length
mm
Connection length
mm
Рабочая длина
mm
Рабочая длина
mm
Length pump housing
mm
Type of drive
Pumps motors
Diameter motor
mm
Centre connection to end motor
mm
Width electrical cabinet
Length electrical cabinet
Centre pump to beginning motor
mm
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
Angle electrical cabinet
90.00 °
Nominal diameter of connection 2
Height of suction end
280.00 mm
Размеры
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
BM1
200.00 mm
BM2
150.00 mm
BM3
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
Dimensions
16.00
Dimensions
Dimensions
Dimensions
Диаметр электродвигателя
mm
Dimensions
100.00 mm
Dimensions
24.00 mm
Dimensions
0
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Width electrical cabinet 1
Dimensions
mm
Dimensions
0
Dimensions
0
Dimensions
0
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей