??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 11
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descrição:
4 poles P6
Lista de peças
9130595
Produktabbildung
Número de item
Código do tipo
Fabricante
WILO SE
Level Of Detail
Pequeno texto
Bomba de rotor seco em modo de construção de bloco com ligação de flange
Texto da proposta
Bomba centrífuga de rotor seco monocelular com modo de construção em bloco para instalação sobre fundações, incluindo base no corpo da bomba. Construção em bloco com poucas oscilações e de baixo ruído com lanterna e motor padrão ligado de modo fixo (motor normalizado). Com empanque mecânico de fole com passagem forçada independente do sentido de rotação (a partir de 37 kW/4 polos opcional com um empanque mecânico com cartucho em sistema Back-Pull-Out para substituição do empanque mecânico sem desmontagem do motor) e impulsor com redução de cavitação. Flanges com conexões de medição da pressão R 1/8. Todos os componentes de ferro fundido cinzento têm um revestimento cataforético. As bombas com motores ≥ 5,5 kW possuem de série detetores de condutividade como proteção do motor. A caixa de bornes do motor ≤ 7,5 kW pode ser de metal ou plástico. Se for obrigatoriamente necessária uma caixa de bornes do motor, encomende a variante especial correspondente. As caixas de bornes do motor > 7,5 kW são sempre de metal. *Empanque mecânico para transporte de água até Tmax. = +140 °C. Até T ≤ +40 °C, pode ser misturado glicol com uma percentagem de 20 % a 40 %. Em misturas de água/glicol com percentagens de glicol > 40 % até um máx. de 50 % de quantidade do volume e uma temperatura dos líquidos de > +40 °C até, no máx., +120 °C ou outros fluidos diferentes da água, é necessário providenciar um empanque mecânico alternativo. Na utilização de misturas de água e glicol, recomenda-se geralmente a utilização de uma versão S1 com empanque mecânico correspondente.<P level="1"/>
Conexão 1
Flange
Conexão 2
Flange
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
°
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
22.50 °
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
mm
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
mm
Diâmetro externo da flange
mm
Diâmetro externo da flange
mm
Diâmetro do furo do parafuso
mm
Diâmetro do furo do parafuso
mm
Diâmetro do lábio de vedação
mm
Diâmetro do lábio de vedação
mm
Conexão de diâmetro nominal 1
Diâmetro externo do tubo, conexão
mm
Diâmetro externo do tubo, conexão
mm
Espessura do lábio de vedação
3.00 mm
Espessura do lábio de vedação
3.00 mm
Número de orifícios dos parafusos
Número de orifícios dos parafusos
8.00
Length gusset/thread
0.000
Length gusset/thread
0.000
Dimensões
Círculo de inclinação
mm
Círculo de inclinação
mm
Connection length
mm
Connection length
mm
Duração do trabalho
mm
Duração do trabalho
mm
Length pump housing
mm
Type of drive
Pumps motors
Diameter motor
mm
Centre connection to end motor
mm
Width electrical cabinet
Length electrical cabinet
Centre pump to beginning motor
mm
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
Angle electrical cabinet
90.00 °
Nominal diameter of connection 2
Height of suction end
280.00 mm
Dimensões
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
BM1
200.00 mm
BM2
150.00 mm
BM3
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
Dimensions
16.00
Dimensions
Dimensions
Dimensions
Diâmetro do motor
mm
Dimensions
100.00 mm
Dimensions
24.00 mm
Dimensions
0
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Width electrical cabinet 1
Dimensions
mm
Dimensions
0
Dimensions
0
Dimensions
0
Previews
3D
2D
Baixar modelos em CAD