??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 11
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Beschreibung
4 poles P6
Stückliste
9130595
Produktabbildung
Artikelnummer
Typenschlüssel
Hersteller
WILO SE
Level Of Detail
Kurztext
Trockenläufer-Pumpe in Block-Bauart mit Flanschanschluss
Ausschreibungstext
Einstufige Trockenläufer-Kreiselpumpe in Block-Bauform für Fundamentaufstellung inklusive Fuß am Pumpengehäuse. Schwingungs- und geräuscharme Blockbauart mit Laterne und starr verbundenem Standardmotor (Norm-Motor). Mit zwangsumfluteter, drehrichtungsunabhängiger Faltenbalg-Gleitringdichtung (ab 37 kW/4-polig optional mit einer Cartridge-Gleitringdichtung in Back-Pull-Out-System zum Gleitringdichtungsaustausch ohne Demontage des Motors) und kavitationsreduzierendem Laufrad. Flansche mit Druckmessanschlüssen R 1/8. Alle Graugusskomponenten sind kataphoresebeschichtet. Pumpen mit Motoren ≥ 5,5 kW verfügen serienmäßig über Kaltleiterfühler als Motorschutz. Der Motorklemmkasten ≤ 7,5 kW kann aus Metall oder Kunststoff sein. Wenn ein Metallklemmkasten zwingend erforderlich ist, die entsprechende Sondervariante bestellen. Die Motorklemmkästen > 7,5 kW sind immer aus Metall. *Gleitringdichtung für die Wasserförderung bis Tmax. = +140°C. Bis T ≤ +40 °C ist eine Glykolbeimischung von 20 % bis 40 % Volumenanteil zulässig. Bei Wasser-Glykol-Gemischen mit Anteilen Glykol > 40 % bis max. 50 % Volumenanteil und einer Medientemperatur von > +40 °C bis max. +120 °C oder anderen von Wasser abweichenden Medien ist eine alternative Gleitringdichtung vorzusehen. Bei Verwendung von Wasser-Glykol-Gemischen wird generell der Einsatz einer S1 Variante mit entsprechender Gleitringdichtung empfohlen.<P level="1"/>
Anschluss 1
Flange
Anschluss 2
Flange
Winkel zum ersten Bolzenloch
°
Winkel zum ersten Bolzenloch
22.50 °
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
mm
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
mm
Außendurchmesser Flansch
mm
Außendurchmesser Flansch
mm
Durchmesser Bolzenloch
mm
Durchmesser Bolzenloch
mm
Durchmesser Dichtkante
mm
Durchmesser Dichtkante
mm
Nenndurchmesser Anschluss 1
Rohraußendurchmesser Anschluss
mm
Rohraußendurchmesser Anschluss
mm
Stärke Dichtkante
3.00 mm
Stärke Dichtkante
3.00 mm
Anzahl der Schraublöcher
Anzahl der Schraublöcher
8.00
Länge Winkelstück/Gewinde
0.000
Länge Winkelstück/Gewinde
0.000
Durchmesser Pumpengehäuse
Teilkreis
mm
Teilkreis
mm
Anschlusslänge
mm
Anschlusslänge
mm
Arbeitslänge
mm
Arbeitslänge
mm
Länge Pumpengehäuse
mm
Type of drive
Pumps motors
Durchmesser Motor
mm
Mittenanschluss zu Motorende
mm
Breite Elektrogehäuse
Länge Elektrogehäuse
Mitte Pumpe bis Anfang Motor
mm
Mitte Pumpe bis Oberkante Elektrogehäuse
mm
Winkel Elektrogehäuse
90.00 °
Nominal diameter of connection 2
Height of suction end
280.00 mm
Abstand bis Unterkante Seitenmotor
mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
mm
BM1
200.00 mm
BM2
150.00 mm
BM3
mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
Abmessungen
16.00
Abmessungen
Abmessungen
Abmessungen
Abmessungen
mm
Abmessungen
100.00 mm
Abmessungen
24.00 mm
Abmessungen
0
Abmessungen
mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
mm
Breite Elektrogehäuse 1
Abmessungen
mm
Abmessungen
0
Abmessungen
0
Abmessungen
0
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen