??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 35
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Beschreibung
4 Poles AGI P6
Stückliste
2218538
Produktabbildung
Artikelnummer
Typenschlüssel
Hersteller
WILO SE
LOD
Kurztext
Trockenläufer-Pumpe in Inline-Bauart mit Flanschanschluss
Ausschreibungstext
Einstufige Trockenläufer-Kreiselpumpe in Inline-Bauform für Rohreinbau oder Fundamentaufstellung. Schwingungs- und geräuscharme Blockbauart mit Laterne und starr verbundenem Standard- Flanschmotor (Norm-Motor). Mit zwangsumfluteter, drehrichtungsunabhängiger Faltenbalg-Gleitringdichtung (ab kW 37/4-polig optional mit einer Kartuschen-Gleitringdichtung in Back-Pull-Out-System zum Gleitringdichtungsaustausch ohne Demontage des Motors) und kavitationsreduzierendem Laufrad. Flansche mit Druckmessanschlüssen R 1/8. Alle Graugusskomponenten sind kataphoresebeschichtet. Pumpen mit Motoren ≥ 5,5 kW verfügen serienmäßig über Kaltleiterfühler als Motorschutz. Der Motorklemmkasten ≤ 7,5 kW kann aus Metall oder Kunststoff sein. Wenn ein Metallklemmkasten zwingend erforderlich ist, die entsprechende Sondervariante bestellen. Die Motorklemmkästen > 7,5 kW sind immer aus Metall. *Gleitringdichtung für die Wasserförderung bis Tmax. = +140°C. Bis T ≤ +40 °C ist eine Glykolbeimischung von 20 % bis 40 % Volumenanteil zulässig. Bei Wasser-Glykol-Gemischen mit Anteilen Glykol > 40 % bis max. 50 % Volumenanteil und einer Medientemperatur von > +40 °C bis max. +120 °C oder anderen von Wasser abweichenden Medien ist eine alternative Gleitringdichtung vorzusehen. Bei Verwendung von Wasser-Glykol-Gemischen wird generell der Einsatz einer S1 Variante mit entsprechender Gleitringdichtung empfohlen.
Mit ovalen Gegenflanschen
0
Winkel zum ersten Bolzenloch
°
Winkel zum ersten Bolzenloch
°
Winkel Elektrogehäuse 1
0
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
mm
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
mm
Außendurchmesser Flansch
mm
Außendurchmesser Flansch
mm
Durchmesser Bolzenloch
mm
Durchmesser Bolzenloch
mm
Durchmesser Dichtkante
mm
Durchmesser Dichtkante
mm
Durchmesser Motor
mm
Nenninnendurchmesser
mm
Nenninnendurchmesser
mm
Rohraußendurchmesser Anschluss
mm
Rohraußendurchmesser Anschluss
mm
Stärke Dichtkante
3 mm
Stärke Dichtkante
3 mm
Durchmesser Pumpengehäuse
mm
Teilkreis
mm
Teilkreis
mm
Anschlusslänge
mm
Anschlusslänge
mm
Höhe Pumpengehäuse
mm
Mittenanschluss zu Motorende
mm
Länge Elektrogehäuse
mm
Abstand Verbindung zu Anfang des Motors
mm
Abstand bis Mittenanschluss
mm
Abstand Verbindung zum Elektrogehäuse
mm
Länge bis Oberkante Elektrogehäuse
mm
Breite Elektrogehäuse
mm
Anzahl der Schraublöcher
Anzahl der Schraublöcher
Arbeitslänge
mm
Arbeitslänge
mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
Abmessungen
Abmessungen
mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
Abmessungen
mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
mm
LC
16.000 mm
LC2
LD1
mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen