??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
VDL
Descrizione
4.40 - RIDUZIONE CURTA
Lista materiale
4.40.111
Codice articolo
Destinazione LOD
LOD Level
Diametro
12 mm
Diametro
16 mm
Filettatura
Lunghezza
8 mm
Lunghezza
12 mm
Lunghezza
14 mm
La lunghezza della chiave
19 mm
Lunghezza
10 mm
Emballo
250
Peso
4 g
Scheda tecnica
PDF
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD