??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
VDL
Beschreibung
4.40 - REDUZIERSTÜCK
Stückliste
4.40.111
Bestellnummer
LOD Ziel
LOD-Niveau
Durchmeßer
12 mm
Durchmeßer
16 mm
Gewinde
Länge
8 mm
Länge
12 mm
Länge
14 mm
Schlüsselweite
19 mm
Länge
10 mm
Verpackung
250
Gewicht
4 g
Datenblatt
PDF
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen