??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
VDL
Description
4.40 - REDUCING BUSH
Bill of material
4.40.111
Order number
LOD Destination
LOD Level
Diameter
12 mm
Diameter
16 mm
Thread
Length
8 mm
Length
12 mm
Length
14 mm
Width across flats
19 mm
Length
10 mm
Packing number
250
Weight
4 g
Datasheet
PDF
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей