??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VDL
Description
4.40 - RÉDUCTION COURTE
Nomenclature
4.40.111
Codification
Destination LOD
Niveau de LOD
Diamètre
12 mm
Diamètre
16 mm
Filetage
Longueur
8 mm
Longueur
12 mm
Longueur
14 mm
Longueur de la clé
19 mm
Longueur
10 mm
Emballage
250
Poids
4 g
Fiche technique
PDF
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés