??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Presses EMG
Opis
4,3 T - Przejdź do Prasy pneumatyczne - 4300 kg
Lista materiałowa
4,3 T
Preview
Odniesienie
4,3 T
Moc
4300 kg
Skok
0 do 40 mm
Wyraźna wysokość
175 mm
Wysokość prześwitu poziomego
110 mm
Otwór w suwaku
16H7 x 30 mm
Otwór w stole
30 mm
Stół
305 x 190 mm
Ciężar
150 kg
Maksymalna wysokość
670 mm
Szerokość
305 mm
Głębokość
554 mm
Mniejsza szybkość
36 mm/sec
Zużycie powietrza
5,2 litre
Link do pdf
Karta techniczna
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD