??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Dirak
Beschreibung
4-290 - Scharnier Pr04 180°
Stückliste
210-9001.00-00000
Bestellnummer
Ausführung
Ausführung Stift
eingepresst
Material Stift
Edelstahl
Montageart
anschraubbar
Länge L
90.5 mm
Stift d
6 mm
Winkel
°
HTML Online
Produktseite DIRAK.com
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen