??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Dirak
Description
4-290 - Hinge 180°, also with adjacent door
Bill of material
210-9001.00-00000
Order number
Version
Pin version
pressed in
Material Pin
stainless steel
Installation type
screw-on
Length L
90.5 mm
Pin d
6 mm
Angle
°
HTML Online
Product page DIRAK.com
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей