국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Dirak
생성됨: 25.05.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Dirak
210-9001.00-00000
Dirak
Hinges
Powered by
CAD모델 선택
{dirak/scharniere/4_290_asmtab.prj},{NB=210-9001.00-00000(0)},{BESTNR=210-9001.00-00000},{AUS=Scharnier, GDZn, schwarz},{SAUS=eingepresst},{MATS=Edelstahl},{MON=anschraubbar},{L=90.5},{D=6},{W=0},{INFO=Product page DIRAK.com},{PPATH=einbausituation_c/assemblies/4_290_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Dirak
Description
4-290 - Hinge 180°, also with adjacent door
Bill of material
210-9001.00-00000
Order number
210-9001.00-00000
210-9001.00-00000
Version
Hinge, zinc die, black
Hinge, zinc die, black
Pin version
pressed in
Material Pin
stainless steel
Installation type
screw-on
Length L
90.5
mm
Pin d
6
mm
Angle
°
HTML Online
Product page DIRAK.com
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성