카탈로그: Dirak
생성됨: 25.05.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Dirak
212-9103.00-00000
Dirak
Hinges
Powered by
CAD모델 선택
{dirak/scharniere/4_145_asmtab.prj},{NB=212-9103.00-00000(0)},{BESTNR=212-9103.00-00000},{S=1 - 1.25 mm},{AUS=Rahmen- und Türteil: PA, schwarz},{SAUS=selbstsichernd},{MATS=POM, natur},{MON=anschraubbar},{VER=1},{W=0},{INFO=Product page DIRAK.com},{PPATH=einbausituation_e/assemblies/4_145_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Dirak
Description
4-145 - Hinge Pr05 180°
Bill of material
212-9103.00-00000
Order number
212-9103.00-00000
212-9103.00-00000
Door-thickness
1 - 1.25 mm
1 - 1.25 mm
Version
Frame-part and door-part: PA, black
Pin version
self-locking
Material Pin
POM natural
Installation type
screw-on
Angle
°
HTML Online
Product page DIRAK.com
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성