??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 10
HELP_VARIABLE
Company
voestalpine
Description
4.1 - Bushings with buffer flange
Bill of material
19695
Code-No. WF 750/1A
Inner diameter Ød F7
mm
Length L ±0.2
mm
Outer diameter Ød1 m6
mm
Flange diameter Ød2 h12
mm
Flange height L1 ±0.1
mm
Radius r
mm
R1
0.5 mm
L2
3 mm
Weight
kg
Customs Tariff Number
84833080
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей