??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
3way valve with lock - V 3/8" 050 V 3
Bill of material
0502500001
Code
0502500001
Reference
V 3/8" 050 V 3
Flow rate (P1= 10 bar DP= 1 bar)
2580 Nl/min
Exhaust Flow rate (P1=10 bar DP= 1 bar)
1000 Nl/min
IN-OUT Connections
G3/8” Pollici
exhaust port
G1/4" Pollici
Max Inlet pressure
12,5 bar
Working temperature
-5 / +50 °C
Max Torque
60 Nm
Weight
0,27 Kg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей