3TF5A-80
WMBerg
INCH
Chain and Belt Drives
Min-E-Pitch® Drive Systems
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/chain_and_belt_drives/min_e_pitch_drive_systems/a60.prj},{NB=3TF5A-80},{PN=3TF5A-80},{DES=MIN-E-PITCH 3-D POSITIVE DRIVE},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=A64},{P=0.1570},{N=80},{B=0.3748},{MAT=2024T4 Aluminum Anodized},{F=3/16},{OL=3/16},{HT=Hubless},{F1=0.1875},{PD=3.9949},{OD=4.056}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 50
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
3TF5 - 3-D Pulleys - 4 mm Pitch (.1570 Circular Pitch) - 3/8" and 11/16" Bore
Bill of material
3TF5A-80
Product No.
3TF5A-80
3TF5A-80
Description
MIN-E-PITCH 3-D POSITIVE DRIVE
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
Pitch
0.1570
인치
Number of Teeth
80
80
Bore
0.3748
0.3748
인치
Material
2024T4 Aluminum Anodized
2024T4 Aluminum Anodized
Face Width
3/16
인치
Overall Length
3/16
인치
Hub Type
Hubless
Pitch Diameter
3.9949
3.9949
인치
Outside Diameter
4.056
4.056
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성