??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 108
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
3TDP28 - 3-D Pulleys - 4 mm Pitch (.1570 Circular Pitch) - 1/4" and 5/16" Bore
Bill of material
3TDP28S-80
Product No.
Description
3-D Pulley
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
Material
Circular Pitch
0.1570 Дюйм
Number of Teeth
Pitch Diameter
Дюйм
Outside Diameter
Дюйм
Bore
Дюйм
Face Width
3/16 Дюйм
Overall Length
7/16 Дюйм
Hub Diameter
1/2 Дюйм
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей