3TDP28S-80
WMBerg
INCH
Chain and Belt Drives
Min-E-Pitch® Drive Systems
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/chain_and_belt_drives/min_e_pitch_drive_systems/a59.prj},{NB=3TDP28S-80},{PN=3TDP28S-80},{DES=3-D Pulley},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=A62},{MAT=303 Stainless Steel},{P=0.1570},{N=80},{PD=3.9949},{OD=4.056},{B=0.2498},{F=3/16},{OL=7/16},{HD=1/2},{F1=0.1875},{L=0.4375},{H=0.5000},{L1=0.1200},{PSTOL=0.0010}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 108
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
3TDP28 - 3-D Pulleys - 4 mm Pitch (.1570 Circular Pitch) - 1/4" and 5/16" Bore
Bill of material
3TDP28S-80
Product No.
3TDP28S-80
3TDP28S-80
Description
3-D Pulley
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
Material
303 Stainless Steel
303 Stainless Steel
Circular Pitch
0.1570
인치
Number of Teeth
80
80
Pitch Diameter
3.9949
3.9949
인치
Outside Diameter
4.056
4.056
인치
Bore
0.2498
0.2498
인치
Face Width
3/16
인치
Overall Length
7/16
인치
Hub Diameter
1/2
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성