카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
3QE119-00-3
CKD
방향 제어 밸브
직동식 3포트 솔레노이드 밸브
직동식 3포트 밸브 3QR・3QB・3QE・3QZ
3QE
베이스 탑재용 단품 밸브
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/pneumatic_valve/3_port_valve_direct_acting/3qr_3qb_3qe_3qz/3qe/single_valve_for_mounting_base/3eq1_19_asmtab.prj},{NB=3QE119-00-3(CA)},{MODEL=3QE1},{VER=2},{SP=1 : 2-position single normally closed},{PS=M5 : M5},{MO=},{EC=},{CP=CA},{OPT1=},{OPT2=},{OPT3=},{V=3},{PPATH=../parts/3qe1_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Product Info}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
3QE1-19 - 베이스 탑재용 단품 밸브
BOM
3QE119-00-3
기종 형번
3QE1
전환 위치 구분
1 : 2위치 싱글 노멀 클로즈
접속 구경
M5 : M5
수동 장치
기호 없음:수동 장치 없음
M :논로크식 수동 장치
M1 :로크식 수동 장치
기호 없음:수동 장치 없음
M :논로크식 수동 장치
M1 :로크식 수동 장치
전선 접속
기호 없음 : 그로밋 리드선(300mm)
E0 : E형 커넥터 리드선(300 mm)
E00 : E형 커넥터 리드선(500 mm)
E01 : E형 커넥터 리드선(1000 mm)
E02 : E형 커넥터 리드선(2000 mm)
E03 : E형 커넥터 리드선(3000 mm)
E0N : E형 커넥터 리드선 없음(소켓 없음)
E1 : E형 커넥터 리드선 없음(소켓 ・단자 첨부)
E2 : E형 커넥터 리드선(300 mm) 램프・서지 킬러 부착
E20 : E형 커넥터 리드선(500 mm) 램프・서지 킬러 부착
E21 : E형 커넥터 리드선(1000 mm) 램프・서지 킬러 부착
E22 : E형 커넥터 리드선(2000 mm) 램프・서지 킬러 부착
E23 : E형 커넥터 리드선 (3000 mm) 램프・서지 킬러 부착
E2N : E형 커넥터 리드 없음(소켓 없음) 램프・서지 킬러 부착
E3 : E형 커넥터 리드 없음(소켓 ・단자 첨부) 램프・서지 킬러 부착
E01J : EJ형 커넥터 리드선(1000 mm)
E02J : EJ형 커넥터 리드선(2000 mm)
E03J : EJ형 커넥터 리드선(3000 mm)
E21J : EJ형 커넥터 리드선(1000 mm) 램프・서지 킬러 부착
E22J : EJ형 커넥터 리드선(2000 mm) 램프・서지 킬러 부착
E23J : EJ형 커넥터 리드선(3000 mm) 램프・서지 킬러 부착
기호 없음 : 그로밋 리드선(300mm)
E0 : E형 커넥터 리드선(300 mm)
E00 : E형 커넥터 리드선(500 mm)
E01 : E형 커넥터 리드선(1000 mm)
E02 : E형 커넥터 리드선(2000 mm)
E03 : E형 커넥터 리드선(3000 mm)
E0N : E형 커넥터 리드선 없음(소켓 없음)
E1 : E형 커넥터 리드선 없음(소켓 ・단자 첨부)
E2 : E형 커넥터 리드선(300 mm) 램프・서지 킬러 부착
E20 : E형 커넥터 리드선(500 mm) 램프・서지 킬러 부착
E21 : E형 커넥터 리드선(1000 mm) 램프・서지 킬러 부착
E22 : E형 커넥터 리드선(2000 mm) 램프・서지 킬러 부착
E23 : E형 커넥터 리드선 (3000 mm) 램프・서지 킬러 부착
E2N : E형 커넥터 리드 없음(소켓 없음) 램프・서지 킬러 부착
E3 : E형 커넥터 리드 없음(소켓 ・단자 첨부) 램프・서지 킬러 부착
E01J : EJ형 커넥터 리드선(1000 mm)
E02J : EJ형 커넥터 리드선(2000 mm)
E03J : EJ형 커넥터 리드선(3000 mm)
E21J : EJ형 커넥터 리드선(1000 mm) 램프・서지 킬러 부착
E22J : EJ형 커넥터 리드선(2000 mm) 램프・서지 킬러 부착
E23J : EJ형 커넥터 리드선(3000 mm) 램프・서지 킬러 부착
커넥터 방향
CA : 커넥터 위쪽 방향
CA : 커넥터 위쪽 방향
옵션1
기호 없음:없음
A:오존・절삭유 대응
기호 없음:없음
A:오존・절삭유 대응
옵션2
기호 없음:없음
S : 서지리스
기호 없음:없음
S : 서지리스
옵션
기호 없음:없음
E : 저발열・전력 절약 회로
기호 없음:없음
E : 저발열・전력 절약 회로
전압
3 : DC24V
4 : DC12V
7 : DC3V
8 : DC5V
3 : DC24V
4 : DC12V
7 : DC3V
8 : DC5V
제품정보
제품정보
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성