??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
3PH-8-2208-208/120
Bill of material
3PH-8-2208-208/120
Part Number
3PH-8-2208-208/120
Description
Three Phase Transformer 2 X 208V Delta input, 208 WYE Output, 8KVA
Mounting
Chassis Mount
Power
8000 VA
Input
2 X 208 V
Output
208 V
Frequency
50/60 Hz
Weight
183 (83.01) lbs (kg)
Width
12.6 (320.04) INCH (mm)
Height
8.15 (207.01) INCH (mm)
Length
10.25 (260.35) INCH (mm)
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей