??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
3PH-4-2208-208/120
Bill of material
3PH-4-2208-208/120
Part Number
3PH-4-2208-208/120
Description
Three Phase Transformer 2 X 208V Delta input, 208 WYE Output, 4KVA
Mounting
Chassis Mount
Power
4000 VA
Input
2 X 208 V
Output
208 V
Frequency
50/60 Hz
Weight
108 (48.99) lbs (kg)
Width
9 (228.6) INCH (mm)
Height
6.8 (172.72) INCH (mm)
Length
9 (228.6) INCH (mm)
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés