??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
3PH-30-1380-480/277
Bill of material
3PH-30-1380-480/277
Part Number
3PH-30-1380-480/277
Description
Three Phase Transformer 380V Delta input, 480 WYE Output, 30KVA
Mounting
Chassis Mount
Power
30000 VA
Input
380 V
Output
480 V
Frequency
50/60 Hz
Weight
450 (204.12) lbs (kg)
Width
19.5 (495.3) INCH (mm)
Height
14.75 (374.65) INCH (mm)
Length
10 (254) INCH (mm)
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés