3PH-25-2208-208/120
Bel Fuse
Signal Transformer
3PH-25-2208-208/120
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/3ph_25_2208_208_120/3ph_25_2208_208_120.prj},{NB=3PH-25-2208-208/120},{PN=3PH-25-2208-208/120},{DESC=Three Phase Transformer 2 X 208V Delta input, 208 WYE Output, 25KVA},{MOUNTING=Chassis Mount},{POWER=25000},{INPUT=2 X 208},{OUTPUT=208},{FREQUENCY=50/60},{WEIGHT=381 (172.82)},{WIDTH=19.5 (495.3)},{HEIGHT=14.75 (374.65)},{LENGTH=8.5 (215.9)},{DEFAULTSORTATTR=44}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
3PH-25-2208-208/120
Bill of material
3PH-25-2208-208/120
Part Number
3PH-25-2208-208/120
Description
Three Phase Transformer 2 X 208V Delta input, 208 WYE Output, 25KVA
Mounting
Chassis Mount
Power
25000
VA
Input
2 X 208
V
Output
208
V
Frequency
50/60
Hz
Weight
381 (172.82)
lbs (kg)
Width
19.5 (495.3)
INCH (mm)
Height
14.75 (374.65)
INCH (mm)
Length
8.5 (215.9)
INCH (mm)
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성