??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 58
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
3MP14 - Chain Sprockets - 4 mm (.1570 Circular Pitch) - 1/8" Bore
Bill of material
3MP14A-80
Product No.
Description
Chain Sprocket
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
Material
Circular Pitch
0.1570 英寸
Number of Teeth
Pitch Diameter
英寸
Outside Diameter
英寸
Bore Diameter
0.1248 英寸
Face Width
3/16 英寸
Overall Width
3/8 英寸
Hub Diameter
5/16 英寸
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型