??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 58
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
3MDP21 - Double Sprockets - 4 mm Pitch (.1570 Circular Pitch) - 3/16" Bore
Bill of material
3MDP21A-80
Product No.
Description
Double Sprocket
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
Material
Circular Pitch
0.1570 英寸
Number of Teeth
Pitch Diameter
英寸
Outside Diameter
英寸
Bore
0.1873 英寸
Face Width
3/16 英寸
Overall Length
13/32 英寸
Hub Diameter
3/8 英寸
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型