??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 58
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
3MDP21 - Double Sprockets - 4 mm Pitch (.1570 Circular Pitch) - 3/16" Bore
Bill of material
3MDP21A-80
Product No.
Description
Double Sprocket
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
Material
Circular Pitch
0.1570 Дюйм
Number of Teeth
Pitch Diameter
Дюйм
Outside Diameter
Дюйм
Bore
0.1873 Дюйм
Face Width
3/16 Дюйм
Overall Length
13/32 Дюйм
Hub Diameter
3/8 Дюйм
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей