??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Special Springs
Description
3L P07A 42 S14
Nomenclature
3L-P07-A-BU 42S14
Rèfèrence
Course
8 mm
Course de travaille
mm
Entrez la valeur pour CX
Course de travaille
mm
cm
inch
ft
Poincon diametre
40 mm
Longueur total
106 mm
Longueur minimal
104 mm
Course de réserve
2 mm
Pression
bar
Force initiale
daN
Force final
daN
Force
daN
Surface
18.85 cm^2
Poids
3.12 Kg
Punch
90
Stripper Head
42S14
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés